Imbocco per foro cieco, alesatore Radical ultra-duro (rivestimento DLC) (Codici componente)

Imbocco per foro cieco, alesatore Radical ultra-duro (rivestimento DLC)
  • Sconto volumi elevati
The right lead for complete blind holes allows the chips to be discharged smoothly. Has a DLC coating ideal for reaming non-ferrous metals such as aluminum

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RRSS-2.97F-DLC
RRSS-2.98F-DLC
RRSS-2.99F-DLC
RRSS-3.00F-DLC
RRSS-3.01F-DLC
RRSS-3.02F-DLC
RRSS-3.03F-DLC
RRSS-3.04F-DLC
RRSS-3.05F-DLC
RRSS-3.10F-DLC
RRSS-3.20F-DLC
RRSS-3.30F-DLC
RRSS-3.40F-DLC
RRSS-3.50F-DLC
RRSS-3.60F-DLC
RRSS-3.70F-DLC
RRSS-3.80F-DLC
RRSS-3.90F-DLC
RRSS-3.97F-DLC
RRSS-3.98F-DLC
RRSS-3.99F-DLC
RRSS-4.00F-DLC
RRSS-4.01F-DLC
RRSS-4.02F-DLC
RRSS-4.03F-DLC
RRSS-4.04F-DLC
RRSS-4.05F-DLC
RRSS-4.10F-DLC
RRSS-4.20F-DLC
RRSS-4.30F-DLC
RRSS-4.40F-DLC
RRSS-4.50F-DLC
RRSS-4.60F-DLC
RRSS-4.70F-DLC
RRSS-4.80F-DLC
RRSS-4.90F-DLC
RRSS-4.97F-DLC
RRSS-4.98F-DLC
RRSS-4.99F-DLC
RRSS-5.00F-DLC
RRSS-5.01F-DLC
RRSS-5.02F-DLC
RRSS-5.03F-DLC
RRSS-5.04F-DLC
RRSS-5.05F-DLC
RRSS-5.10F-DLC
RRSS-5.20F-DLC
RRSS-5.30F-DLC
RRSS-5.40F-DLC
RRSS-5.50F-DLC
RRSS-5.60F-DLC
RRSS-5.70F-DLC
RRSS-5.80F-DLC
RRSS-5.90F-DLC
RRSS-5.97F-DLC
RRSS-5.98F-DLC
RRSS-5.99F-DLC
RRSS-6.00F-DLC
RRSS-6.01F-DLC
RRSS-6.02F-DLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

427.94 €

1 Disponibile 6 giorni 2.971635603---+0.006~+0.012

427.94 €

1 Disponibile 6 giorni 2.981635603---+0.006~+0.012

427.94 €

1 Disponibile 6 giorni 2.991635603---+0.006~+0.012

392.75 €

1 6 giorni 316356030.70.1–0.30.07~0.15+0.006~+0.012

427.94 €

1 Disponibile 6 giorni 3.011635603---+0.009~+0.014

427.94 €

1 Disponibile 6 giorni 3.021635603---+0.009~+0.014

427.94 €

1 Disponibile 6 giorni 3.031635603---+0.009~+0.014

427.94 €

1 Disponibile 6 giorni 3.041635603---+0.009~+0.014

427.94 €

1 Disponibile 6 giorni 3.051635603---+0.009~+0.014

427.94 €

1 Disponibile 6 giorni 3.11635603---+0.009~+0.014

427.94 €

1 Disponibile 6 giorni 3.21635603---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 3.31835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 3.41835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 3.51835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 3.61835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 3.71835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 3.81835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 3.91835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 3.971835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 3.981835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 3.991835604---+0.009~+0.014

400.35 €

1 6 giorni 418356042.00.1–0.30.07~0.15+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 4.011835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 4.021835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 4.031835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 4.041835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 4.051835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 4.11835604---+0.009~+0.014

436.23 €

1 6 giorni 4.21835604---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 4.32240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 4.42240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 4.52240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 4.62240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 4.72240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 4.82240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 4.92240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 4.972240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 4.982240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 4.992240705---+0.009~+0.014

353.41 €

1 6 giorni 522407052.50.1–0.30.07~0.15+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 5.012240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 5.022240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 5.032240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 5.042240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 5.052240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 5.12240705---+0.009~+0.014

385.08 €

1 Disponibile 6 giorni 5.22240705---+0.009~+0.014

425.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.32550856---+0.009~+0.014

425.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.42550856---+0.009~+0.014

425.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.52550856---+0.009~+0.014

425.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.62550856---+0.009~+0.014

425.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.72550856---+0.009~+0.014

425.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.82550856---+0.009~+0.014

425.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.92550856---+0.009~+0.014

425.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.972550856---+0.009~+0.014

425.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.982550856---+0.009~+0.014

425.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.992550856---+0.009~+0.014

390.13 €

1 6 giorni 625508563.00.1~0.50.1~0.2+0.009~+0.014

425.10 €

1 Disponibile 6 giorni 6.012550856---+0.013~+0.018

425.10 €

1 Disponibile 6 giorni 6.022550856---+0.013~+0.018

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile Blade tip ℓ(mm) 0.6
Twist Right Side Screw: 30°-40° Tool Material Type Carbide Coating Type DLC

Supporto tecnico