Alesatore Radical PF al carburo (con gambo dritto) (RFSS-3.97)

Alesatore Radical PF al carburo (con gambo dritto) RFSS-3.97

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RFSS-3.97

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 356.02

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tool Diameter: 3.97 mm

Blade tip ℓ: 0.6 mm

Blade Length ℓ1: 18 mm

Shank Lower Length ℓ2: 35 mm

Overall Length L: 60 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RFSS-3.97

Codice componente
RFSS-3.97
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Twist Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

356.02 €

1 6 giorni 3.970.61835604-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile Tool Material Type Carbide
Coating Type TiCN2

Supporto tecnico