Alesatore al carburo Radical mini (tipo lungo) (RMS-4.40)

Alesatore al carburo Radical mini (tipo lungo) RMS-4.40
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RMS-4.40

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 257.12

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tool Diameter: 4.4 mm

Blade tip ℓ: 4.8 mm

Blade Length ℓ1: 22 mm

Shank Lower Length ℓ2: 45 mm

Overall Length L: 75 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RMS-4.40

Codice componente
RMS-4.40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

257.12 €

1 Disponibile 6 giorni 4.44.82245755--+0.009~+0.014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile Twist Left-hand thread 35°
Tool Material Type Carbide Coating Type TiCN2

Supporto tecnico