Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.97 | 16 | 35 | 60 | 3 | +0.002~+0.005 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.98 | 16 | 35 | 60 | 3 | +0.002~+0.005 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.99 | 16 | 35 | 60 | 3 | +0.002~+0.005 | |
298.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 16 | 35 | 60 | 3 | +0.002~+0.005 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.01 | 16 | 35 | 60 | 3 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.02 | 16 | 35 | 60 | 3 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.03 | 16 | 35 | 60 | 3 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.04 | 16 | 35 | 60 | 3 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.05 | 16 | 35 | 60 | 3 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 16 | 35 | 60 | 3 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 16 | 35 | 60 | 3 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.97 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.98 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.99 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
273.80 € | 1 | 6 giorni | 4 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | ||
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.01 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.02 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.03 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.04 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.05 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
292.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 18 | 35 | 60 | 4 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.97 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.98 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.99 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
240.88 € | 1 | 6 giorni | 5 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | ||
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.01 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.02 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.03 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.04 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.05 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
254.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 22 | 45 | 75 | 5 | +0.003~+0.007 | |
281.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
281.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
281.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
281.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
281.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
281.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
281.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
281.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.97 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
281.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.98 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
281.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.99 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | |
265.74 € | 1 | 6 giorni | 6 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.003~+0.007 | ||
281.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.01 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.005~+0.009 | |
281.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.02 | 25 | 65 | 100 | 6 | +0.005~+0.009 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Lega termoresistente / Acciaio legato | Coating Y/N | Disponibile | Blade tip ℓ(mm) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Twist | Right Side Screw: 30°-40° | Tool Material Type | Carbide | Coating Type | DLC |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali