Alesatore per materiali difficili da tagliare per applicazioni a fondo cavo (gambo cono Morse)

Alesatore per materiali difficili da tagliare per applicazioni a fondo cavo (gambo cono Morse)
[Applicazioni] Può essere utilizzato per la lavorazione di fori con fondo. [Caratteristiche] Si utilizza uno speciale acciaio rapido in polvere trattato con azoto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRM-4.0F
SRM-4.5F
SRM-5.0F
SRM-5.5F
SRM-6.0F
SRM-6.5F
SRM-7.0F
SRM-7.5F
SRM-8.0F
SRM-8.5F
SRM-9.0F
SRM-9.5F
SRM-10.0F
SRM-10.5F
SRM-11.0F
SRM-11.5F
SRM-12.0F
SRM-12.5F
SRM-13.0F
SRM-13.5F
SRM-14.0F
SRM-14.5F
SRM-15.0F
SRM-15.5F
SRM-16.0F
SRM-16.5F
SRM-17.0F
SRM-17.5F
SRM-18.0F
SRM-18.5F
SRM-19.0F
SRM-19.5F
SRM-20.0F
SRM-20.5F
SRM-21.0F
SRM-21.5F
SRM-22.0F
SRM-22.5F
SRM-23.0F
SRM-23.5F
SRM-24.0F
SRM-24.5F
SRM-25.0F
SRM-25.5F
SRM-26.0F
SRM-26.5F
SRM-27.0F
SRM-27.5F
SRM-28.0F
SRM-28.5F
SRM-29.0F
SRM-29.5F
SRM-30.0F
SRM-30.5F
SRM-31.0F
SRM-31.5F
SRM-32.0F
SRM-32.5F
SRM-33.0F
SRM-33.5F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
MT No. I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

157.88 €

1 6 giorni 40.62249115MT1---+0.003~+0.007

157.88 €

1 6 giorni 4.50.62454120MT1---+0.003~+0.007

157.88 €

1 6 giorni 50.62454120MT1---+0.003~+0.007

149.20 €

1 6 giorni 5.50.62564130MT1---+0.003~+0.007

154.47 €

1 6 giorni 60.62564.5130MT13.00.1~0.50.07~0.2+0.003~+0.007

136.48 €

1 6 giorni 6.50.62574140MT1---+0.005~+0.009

142.64 €

1 6 giorni 70.62574.5140MT13.00.1~0.50.1–0.3+0.005~+0.009

152.77 €

1 6 giorni 7.50.62584150MT1---+0.005~+0.009

166.57 €

1 10 giorni 80.62584.5150MT13.50.1~0.60.1–0.3+0.005~+0.009

147.34 €

1 6 giorni 8.50.63094160MT1---+0.005~+0.009

123.12 €

1 6 giorni 90.63099.5165MT14.00.1~0.60.1–0.3+0.005~+0.009

162.77 €

1 6 giorni 9.50.63099165MT1---+0.005~+0.009

141.59 €

1 6 giorni 100.63099.5165MT14.50.1~0.60.1–0.3+0.005~+0.009

178.52 €

1 6 giorni 10.50.630104170MT1---+0.006~+0.010

149.20 €

1 6 giorni 110.630104.5170MT14.50.1~0.60.1–0.3+0.006~+0.010

183.95 €

1 6 giorni 11.50.630109175MT1---+0.006~+0.010

154.40 €

1 6 giorni 120.630109.5175MT15.50.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

190.04 €

1 6 giorni 12.50.630114180MT1---+0.006~+0.010

158.74 €

1 6 giorni 130.630114.5180MT15.50.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

204.16 €

1 6 giorni 13.50.635114180MT1---+0.006~+0.010

170.06 €

1 6 giorni 140.635114.5180MT16.50.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

208.50 €

1 6 giorni 14.50.635120200MT2---+0.006~+0.010

174.40 €

1 6 giorni 150.635120200MT26.50.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

222.52 €

1 6 giorni 15.50.635125205MT2---+0.006~+0.010

185.69 €

1 6 giorni 160.635125205MT26.50.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

228.50 €

1 6 giorni 16.50.635125205MT2---+0.006~+0.010

191.78 €

1 6 giorni 170.635125205MT27.00.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

242.29 €

1 6 giorni 17.50.640130210MT2---+0.006~+0.010

203.08 €

1 6 giorni 180.640130210MT28.00.1–1.00.1–0.3+0.006~+0.010

255.53 €

1 6 giorni 18.50.640130210MT2---+0.007~+0.011

213.50 €

1 6 giorni 190.640130210MT28.00.1–1.00.1–0.3+0.007~+0.011

268.91 €

1 6 giorni 19.50.640140220MT2---+0.007~+0.011

224.80 €

1 6 giorni 200.640140220MT29.00.1–1.00.1–0.3+0.007~+0.011

282.38 €

1 6 giorni 20.50.640150230MT2---+0.007~+0.011

236.09 €

1 6 giorni 210.640150230MT29.00.1–1.00.1–0.3+0.007~+0.011

285.84 €

1 6 giorni 21.50.640150230MT2---+0.007~+0.011

239.57 €

1 6 giorni 220.640150230MT210.00.1 to 1.20.1–0.3+0.007~+0.011

298.88 €

1 6 giorni 22.50.640150230MT2---+0.007~+0.011

250.00 €

1 6 giorni 230.640150240MT211.00.1 to 1.20.1–0.3+0.007~+0.011

315.72 €

1 6 giorni 23.50.640151250MT3---+0.007~+0.011

260.43 €

1 6 giorni 240.640151250MT311.00.1 to 1.20.1–0.3+0.007~+0.011

329.75 €

1 6 giorni 24.50.640151250MT3---+0.007~+0.011

271.72 €

1 6 giorni 250.640156255MT312.00.1 to 1.20.15~0.4+0.007~+0.011

333.00 €

1 6 giorni 25.50.640156255MT3---+0.007~+0.011

278.68 €

1 6 giorni 260.640156255MT313.00.1 to 1.20.15~0.4+0.007~+0.011

340.50 €

1 6 giorni 26.50.640156255MT3---+0.007~+0.011

283.90 €

1 6 giorni 270.640156255MT313.00.1 to 1.20.15~0.4+0.007~+0.011

346.67 €

1 6 giorni 27.50.645161260MT3---+0.007~+0.011

289.98 €

1 6 giorni 280.645161260MT314.00.1 to 1.20.15~0.4+0.007~+0.011

358.52 €

1 6 giorni 28.51.045161260MT3---+0.007~+0.011

299.53 €

1 6 giorni 291.045161260MT315.00.2~1.20.15~0.4+0.007~+0.011

391.98 €

1 6 giorni 29.51.045161260MT3---+0.007~+0.011

327.34 €

1 6 giorni 301.045161260MT315.00.2~1.20.15~0.4+0.007~+0.011

404.70 €

1 6 giorni 30.51.045201300MT3---+0.009~+0.014

337.78 €

1 6 giorni 311.045201300MT316.00.2~1.20.15~0.4+0.009~+0.014

421.09 €

1 6 giorni 31.51.045201300MT3---+0.009~+0.014

351.67 €

1 6 giorni 321.045201300MT317.00.2~1.20.15~0.4+0.009~+0.014

429.23 €

1 6 giorni 32.51.045201325MT4---+0.009~+0.014

358.62 €

1 6 giorni 331.045201325MT417.00.2~1.20.15~0.4+0.009~+0.014

435.12 €

1 6 giorni 33.51.048201325MT4---+0.009~+0.014

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N N/A Surface Treatment Ionic Nitriding Treatment
Twist Left-hand thread 45° Tool Material Type Powder high-speed steel

Supporto tecnico