Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | I.D. d (mm) | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.02 € | 1 | 6 giorni | 3.97 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
250.02 € | 1 | 6 giorni | 3.98 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
250.02 € | 1 | 6 giorni | 3.99 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
226.82 € | 1 | 6 giorni | 4 | 18 | 35 | 60 | 4 | 2.0 | 0.1–0.3 | 0.07~0.2 | +0.003~+0.007 | ||
229.46 € | 1 | 6 giorni | 4.01 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
229.46 € | 1 | 6 giorni | 4.02 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
250.02 € | 1 | 6 giorni | 4.03 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
250.02 € | 1 | 6 giorni | 4.04 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
250.02 € | 1 | 6 giorni | 4.05 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
215.78 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
215.78 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
204.37 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
204.37 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
204.37 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
204.37 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
204.37 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
204.37 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
204.37 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
250.02 € | 1 | 6 giorni | 4.97 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
250.02 € | 1 | 6 giorni | 4.98 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
250.02 € | 1 | 6 giorni | 4.99 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
214.83 € | 1 | 6 giorni | 5 | 22 | 45 | 75 | 5 | 2.5 | 0.1–0.3 | 0.07~0.2 | +0.003~+0.007 | ||
216.43 € | 1 | 6 giorni | 5.01 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
216.43 € | 1 | 6 giorni | 5.02 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
235.82 € | 1 | 6 giorni | 5.03 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
235.82 € | 1 | 6 giorni | 5.04 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
235.82 € | 1 | 6 giorni | 5.05 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
204.37 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
204.37 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 22 | 45 | 75 | 5 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
230.14 € | 1 | 6 giorni | 5.97 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
230.14 € | 1 | 6 giorni | 5.98 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
230.14 € | 1 | 6 giorni | 5.99 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.003~+0.007 | ||
209.92 € | 1 | 10 giorni | 6 | 25 | 65 | 100 | 6 | 3.0 | 0.1~0.5 | 0.1–0.3 | +0.003~+0.007 | ||
211.22 € | 1 | 6 giorni | 6.01 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
211.22 € | 1 | 6 giorni | 6.02 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
211.22 € | 1 | 6 giorni | 6.03 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
230.14 € | 1 | 6 giorni | 6.04 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
230.14 € | 1 | 6 giorni | 6.05 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 25 | 65 | 100 | 6 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 25 | 70 | 110 | 8 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 25 | 70 | 110 | 8 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 25 | 70 | 110 | 8 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 25 | 70 | 110 | 8 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 25 | 70 | 110 | 8 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 25 | 70 | 110 | 8 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
199.71 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 25 | 70 | 110 | 8 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
230.14 € | 1 | 6 giorni | 6.97 | 25 | 70 | 110 | 8 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
230.14 € | 1 | 6 giorni | 6.98 | 25 | 70 | 110 | 8 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
230.14 € | 1 | 6 giorni | 6.99 | 25 | 70 | 110 | 8 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
209.92 € | 1 | 6 giorni | 7 | 25 | 70 | 110 | 8 | 3.5 | 0.1~0.5 | 0.1–0.3 | +0.005~+0.009 | ||
211.22 € | 1 | 6 giorni | 7.01 | 25 | 70 | 110 | 8 | - | - | - | +0.005~+0.009 | ||
211.22 € | 1 | 6 giorni | 7.02 | 25 | 70 | 110 | 8 | - | - | - | +0.005~+0.009 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Lega termoresistente / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A | Blade tip ℓ(mm) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Twist | Left Torsion: 30°-35° | Tool Material Type | Carbide |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali