Alesatore al carburo Radical mini per applicazioni a fondo cavo (rivestimento DLC) (RFSS-3.97-DLC)

Alesatore al carburo Radical mini per applicazioni a fondo cavo (rivestimento DLC) RFSS-3.97-DLC
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RFSS-3.97-DLC

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 315.47

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tool Diameter: 3.97 mm

Blade tip ℓ: 0.6 mm

Blade Length ℓ1: 18 mm

Shank Lower Length ℓ2: 35 mm

Overall Length L: 60 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RFSS-3.97-DLC

Codice componente
RFSS-3.97-DLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

315.47 €

1 Disponibile 6 giorni 3.970.61835604---+0.009~+0.014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile Twist Left Torsion: 30°-40°
Tool Material Type Carbide Coating Type DLC

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico