Chiave offset corta (tipo diritto)

Chiave offset corta (tipo diritto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Because it is a straight type without an offset, it is convenient for work in deep, narrow places.
· KTC unique Power Fit has been adopted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M100-7X8
M100-10X12
M100-12X14
M100-14X17
M100-17X19
M100-22X24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

15.58 €

1 Disponibile 6 giorni 957×8373-592318

16.87 €

1 Disponibile 6 giorni 11510×12373-586934

17.68 €

1 Disponibile 6 giorni 13012×14373-587750

20.53 €

1 Disponibile 6 giorni 14514×17373-588572

24.15 €

1 Disponibile 6 giorni 18017×19373-589395

33.32 €

1 Disponibile 6 giorni 23022×24373-5907120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico