Chiave combinata Profit Tool

Chiave combinata Profit Tool

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It has a slim form with emphasis on "thinness and lightness".
· The design of the handle is tapered-shape, with transfer of torque and possibility of bending in mind.
· The length of the handle is also set to an optimum length that considers the tightening torque.
· The box part adopts the Power Fit shape.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS30-8
MS30-10
MS30-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Offset Angle
(°)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

32.54 €

1 Disponibile 7 giorni 125188383-821820

34.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1501510383-814530

42.64 €

1 Disponibile 6 giorni 2001114383-817080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico