Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HLD2509B |
HLD250-1/4 |
HLD250-1/8 |
HLD250-1/16 |
HLD250-3/8 |
HLD250-3/16 |
HLD250-3/32 |
HLD250-5/16 |
HLD250-5/32 |
HLD250-5/64 |
HLD250-7/32 |
HLD250-7/64 |
HLD250-9/64 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (Inch) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Set Content 2 (piece) | Set Content 1 | Trusco Code | Mass (g) | Accessory | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Set prodotto | - | - | 9 | 1/16、 5/64、 3/32、 1/8、 5/32、 3/16、 1/4、 5/16、 3/8 | 373-5265 | - | Holder | 400 (g/Set) | |
25.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | Articolo singolo | 184 | 31.7 | - | - | 373-5079 | 50 | - | - | |
16.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/8 | Articolo singolo | 129 | 19.9 | - | - | 373-5087 | 8 | - | - | |
13.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/16 | Articolo singolo | 81 | 15.5 | - | - | 373-5061 | 1 | - | - | |
45.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8 | Articolo singolo | 232 | 40.5 | - | - | 373-5141 | 180 | - | - | |
20.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/16 | Articolo singolo | 163 | 28.3 | - | - | 373-5125 | 30 | - | - | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/32 | Articolo singolo | 110 | 17.7 | - | - | 373-5133 | 5 | - | - | |
32.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5/16 | Articolo singolo | 206 | 36.1 | - | - | 373-5176 | 105 | - | - | |
17.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5/32 | Articolo singolo | 144 | 25.1 | - | - | 373-5184 | 17 | - | - | |
14.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5/64 | Articolo singolo | 95 | 17.1 | - | - | 373-5192 | 3 | - | - | |
23.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7/32 | Articolo singolo | 174 | 31.5 | - | - | 373-5214 | 40 | - | - | |
16.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7/64 | Articolo singolo | 119 | 18.3 | - | - | 373-5222 | 7 | - | - | |
17.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9/64 | Articolo singolo | 134 | 23.5 | - | - | 373-5257 | 15 | - | - |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Features | High-grade hard chrome plating gives a beautiful and smooth feel, while preventing rust formation. |
---|
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension(Inch)
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Set Content 2(piece)
Set Content 1
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali