Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB4L10X |
TB410 |
TB410X |
TB413 |
TB413X |
TB415X |
TB420X |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Socket shape | Width across flat dimension (S Measurement) | Set Contents (Items) | Trusco Code | Socket | Handle Contents | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo esagonale/Esagonale doppio/Giunti | 8 ~ 24 | 15 | 307-3530 | Hexagon Deep: 8, 10, 12 Double Hex Deep: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 | Ratchet Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint | 5000 | |
239.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo esagonale/giunti | 8 ~ 24 | 14 | 307-3475 | 6 Sq.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 | Ratchet Handle, Extension Bar (75, 150), Universal Joint | 3400 | |
239.99 € | 1 | 6 giorni | Tipo esagonale/Esagonale doppio/Giunti | 8 ~ 24 | 14 | 307-3483 | Hexagon: 8, 10, 12 Double Hex: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 | Ratchet Handle, Extension Bar (75, 150), Universal Joint | 3500 | ||
334.24 € | 1 | 6 giorni | Tipo esagonale/giunti | 8 ~ 27 | 19 | 307-3491 | 6 Sq.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27 | Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint | 4900 | ||
334.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo esagonale/Esagonale doppio/Giunti | 8 ~ 27 | 19 | 307-3505 | Hexagon: 8, 10, 11, 12 Double Hex: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27 | Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint | 4900 | |
371.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo esagonale/Esagonale doppio/Giunti | 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24,26 / 27 / 30 / 32 | 21 | 307-3513 | Hexagon: 8, 10, 11, 12 Double Hex: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32 | Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint | 5400 | |
452.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo esagonale/Esagonale doppio/Giunti | 8 ~ 32 | 26 | 307-3521 | Hexagon: 8, 10, 11, 12 Double Hex: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32 | Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint | 5800 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Socket Holder | Features | Ideal for maintenance of machinery and equipment Layout designed with user-friendliness in mind to meet the needs of the user. The tray is difficult to break, made from a sturdy and durable resin mold. |
Configura
Proprietà di base
Socket shape
Width across flat dimension (S Measurement)
Set Contents (Items)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali