Bussola (tipo 12 lati / angolo di inserimento 19,0 mm / misura in pollici)

Bussola (tipo 12 lati / angolo di inserimento 19,0 mm / misura in pollici)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BB40-1-3/8

Codice componente
BB40-1-3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.73 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 19
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 1-3/8 Overall length (L dimension)(mm) 59
Trusco Code 383-5073 Mass(g) 340 Features Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.

Si trova sulla pagina di Bussola (tipo 12 lati / angolo di inserimento 19,0 mm / misura in pollici) , il codice articolo è il seguente: BB40-1-3/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BB40-1-3/8.

Supporto tecnico