Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BT2-04L
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Width across flat dimension (S Measurement) | 4 | Overall length (L dimension)(mm) | 121.5 |
Trusco Code | 383-5634 | Mass(g) | 54 | Features | Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Si trova sulla pagina di Bussola punta a brugola lunga (angolo di inserimento 6,3 mm), il codice articolo è il seguente: BT2-04L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT2-04L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali