Bussola punta a brugola testa a sfera lunga (angolo di inserimento 9,5 mm, misura in pollici)

Bussola punta a brugola testa a sfera lunga (angolo di inserimento 9,5 mm, misura in pollici)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Long ball point type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT3-1/4BPL
BT3-3/16BPL
BT3-7/32BPL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

16.66 €

1 Stesso giorno

Stock

1/4383-635563

16.66 €

1 Stesso giorno

Stock

3/16383-643662

16.66 €

1 Stesso giorno

Stock

7/32383-661463

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Overall length (L dimension)(mm) 128 Features Plug type bits can be replaced. Long ball point type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress n.

Supporto tecnico