Set bussole punta Torx forma a T (angolo di inserimento 12,7 mm/con supporto)

Set bussole punta Torx forma a T (angolo di inserimento 12,7 mm/con supporto)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBT407T

Codice componente
TBT407T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

134.76 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Punta esagonale Width across flat dimension (S Measurement) 13.2 / 6.6 / 5.49 / 7.77 / 11.17 / 8.79 / 15.49 Set Contents (Items) 7
Set Content BT4-T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70 Type Standard Trusco Code 307-8205
Accessory Socket Holder Features Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. Mass(g/Set) 965

Si trova sulla pagina di Set bussole punta Torx forma a T (angolo di inserimento 12,7 mm/con supporto), il codice articolo è il seguente: TBT407T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBT407T.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico