Set bussole punta Torx forma a T anti manomissione (angolo di inserimento 9,5 mm, con supporto) (TBT308TH)

Set bussole punta Torx forma a T anti manomissione (angolo di inserimento 9,5 mm, con supporto) TBT308TH
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TBT308TH

Marca: KTC(KYOTO TOOL)

Prezzo: 129.68

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Set Content: BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H

Type: Standard

Trusco Code: 307-8604


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBT308TH

Codice componente
TBT308TH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Set Content Type Trusco Code

129.68 €

1 Disponibile 6 giorni BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55HStandard307-8604

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Punta esagonale Width across flat dimension (S Measurement) 4.4 / 6.6 / 5.49 / 7.77 / 3.84 / 11.17 / 8.79 / 4.96 Set Contents (Items) 8
Accessory Socket Holder Features Plug type bits can be replaced. T-shaped tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. Mass(g/Set) 610

Si trova sulla pagina di Set bussole punta Torx forma a T anti manomissione (angolo di inserimento 9,5 mm, con supporto), il codice articolo è il seguente: TBT308TH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBT308TH.

Tipologia prodotto

Codice componente
TBT3S08TH
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Set Content Type Trusco Code

121.37 €

1 Disponibile 6 giorni BT3-T20HS・T25HS・T27HS・T30HS・T40HS・T45HS・T50HS・T55HSShort307-8612

Supporto tecnico