Codice articolo del costruttore: TH-12
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 22.42 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Width across flat dimension (S Measurement): 12
Overall length (L dimension): 255 mm
Trusco Code: 373-8671
Mass: 320 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TH-12
Codice componente
|
---|
TH-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 255 | 373-8671 | 320 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Overall Width(mm) | 250 | Features | The size is engraved in the upper part of the handle, making it easy to check when hanging from a holder. |
Si trova sulla pagina di Chiave forma a T, il codice articolo è il seguente: TH-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TH-14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 255.5 | 373-8701 | 390 |