Codice articolo del costruttore: TH-12N
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 17.94 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Width across flat dimension (S Measurement): 12
Overall length (L dimension): 255 mm
Trusco Code: 373-8680
Mass: 240 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TH-12N
Codice componente
|
---|
TH-12N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.94 € 9.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12 | 255 | 373-8680 | 240 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Overall Width(mm) | 130 | Features | The size is engraved in the upper part of the handle, making it easy to check when hanging from a holder. The handle is short compared to general products, making it convenient for rapid spinning in confined spaces. |
Si trova sulla pagina di Chiave forma a T rotazione rapida, il codice articolo è il seguente: TH-12N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH-12N.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TH-10N |
TH-8N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 254.5 | 373-8663 | 200 | ||
15.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | 254 | 373-8736 | 150 |