Bussola per chiave a percussione (angolo di inserimento 12,7 mm / tipo sottile profondo) (Codici componente)

Bussola per chiave a percussione (angolo di inserimento 12,7 mm / tipo sottile profondo)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Thin type that can be easily used in narrow places.
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BP4L-17TP
BP4L-19TP
BP4L-21TP
BP4L-27TP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

24.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1780307-9619187

27.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1980307-9627195

28.12 €

1 Disponibile 6 giorni 2180307-9635193

43.76 €

1 Disponibile 6 giorni 27100307-9686424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Accessory Pin, Ring Features A thin type that can be easily used in confined spaces. The AMBAC system prevents the pin from shooting out during use. The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed.

Supporto tecnico