Codice articolo del costruttore: BP8L-29TP
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 79.30 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Width across flat dimension (S Measurement): 29
Overall length (L dimension): 100 mm
Trusco Code: 308-0323
Mass: 822 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BP8L-29TP
Codice componente
|
---|
BP8L-29TP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 29 | 100 | 308-0323 | 822 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Accessory | Pin, Ring | Features | A thin type that can be easily used in confined spaces. The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping. |
Si trova sulla pagina di Bussola per chiave a percussione (angolo di inserimento 25,4 mm / tipo sottile profondo) , il codice articolo è il seguente: BP8L-29TP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BP8L-29TP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BP8L-22TP |
BP8L-24TP |
BP8L-27TP |
BP8L-30TP |
BP8L-32TP |
BP8L-33TP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 100 | 308-0293 | 696 | |
78.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 24 | 100 | 308-0307 | 723 | |
79.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 27 | 100 | 308-0315 | 794 | |
79.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 100 | 308-0331 | 836 | |
79.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 32 | 100 | 308-0340 | 858 | |
87.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 33 | 100 | 308-0358 | 832 |