Testa tipo gambo esagonale

Testa tipo gambo esagonale
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Spare head for Digiratche.
[Applications]
· Replacement Head for GEK series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GX13-H04
GX13-H04S
GX13-H05
GX13-H05S
GX13-H06
GX13-H06S
GX13-H08
GX13-H08S
GX13-H10
GX13-H10S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Details Type Wrench Length
(mm)
Allowable Torque
(N·m)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

50.30 €

1 Disponibile 9 giorni 55Standard Type27114392-189178

52.66 €

1 Disponibile 6 giorni 55.8Short Type14.5114392-190577

50.33 €

1 Disponibile 9 giorni 55Standard Type30.5195392-191381

52.68 €

1 Disponibile 6 giorni 55.8Short Type16.5195392-192179

50.36 €

1 Disponibile 9 giorni 55Standard Type35466392-193085

52.66 €

1 Disponibile 9 giorni 55.8Short Type19466392-194881

51.68 €

1 Disponibile 6 giorni 55Standard Type40858392-195696

52.74 €

1 Disponibile 9 giorni 55.8Short Type22858392-196488

51.93 €

1 Disponibile 6 giorni 55Standard Type458510392-1972110

53.97 €

1 Disponibile 6 giorni 55.8Short Type258510392-198199

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Testa di ricambio Replaceable Head Type Altro Applicable Torque Wrench GEK040-X13、GEK085-X13
Main body: option Option Features Spare head for Digiratche. Application Replacement Head for GEK series.

Supporto tecnico