Cacciavite Torx® forma a T con manico in resina, a prova di manomissione

Cacciavite Torx® forma a T con manico in resina, a prova di manomissione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TD1TH11
  • Cacciavite Torx® forma a T con manico in resina, a prova di manomissione
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning.
· Tip shape can be determined by size display on grip end.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D1T-T27H
TD1TH11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft length L (mm) Single Product/Set Classification Details Type Overall Length
(mm)
Set Content Set Contents (Items) Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

31.93 €

1 Disponibile 9 giorni 100Articolo singolo-209--383-7360130-

235.95 €

1 9 giorni 75 ~ 150Set prodottoSet-D1T-T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H11383-9681-1600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Torx Shaft type Tipo quadrato Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster Incluso Grip Type Resina
Features Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning. Tip shape can be determined by size display on grip end.

Supporto tecnico