Pinza per anelli di ritegno curva lunga (per fori)

Pinza per anelli di ritegno curva lunga (per fori)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
· Long 60 mm claw, useful for narrow and deep locations.
[Applications]
· Bent Tip Snap Ring Pliers for Holes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCP-172LL

Codice componente
SCP-172LL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

63.74 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per anello di sicurezza Overall Length(mm) 175
Shaft/hole Per foro With or without Spring Disponibile With/without tip claw replacement function N/A
Main body: option Main Body Trusco Code 373-7811 Mass(g) 200
Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Long 60 mm claw, useful for narrow and deep locations. Specifications With Spring Ring Usage Range(mm) 10~11
Claw Tip Diameter(mm) 1.2 Claw Shape Curved Claw

Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno curva lunga (per fori), il codice articolo è il seguente: SCP-172LL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCP-172LL.

Supporto tecnico