Set becchi per pinza per anelli di ritegno

Set becchi per pinza per anelli di ritegno

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SPC0110
  • SPC0210
  • SPC310
  • SPC5
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The claw is made of special tool steel and given an original heat treatment, making it rigid. The reverse tapered tip shape prevents the snap ring from being dropped during work and makes it suitable for work in a narrow place.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPC0110
SPC0110L
SPC0210
SPC5
SPC110L
SPC210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Set Content Details Type Trusco Code Set Content
(Point)
Length
(mm)

14.35 €

1 Stesso giorno

Stock

Straight jaw 1.5 mm×10-373-8264-36

23.44 €

1 Disponibile 6 giorni Straight jaw 1.5 mm x 10 (long)-373-8272-46

31.29 €

1 Disponibile 6 giorni Curved Claw 1.5 mm×10-373-8281-34

31.14 €

1 Disponibile 6 giorni Straight jaw 1.5 mm and 2 mm; flat jaw and curved jaw 1.5 mm and 2 mm each in pairs.Straight, flat, curved jaw set373-83375-

23.44 €

1 Disponibile 6 giorni Straight jaw 2 mm x 10 (long)-373-8302-46

31.29 €

1 Disponibile 6 giorni Curved Claw 2 mm×10-373-8311-34

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Parti With or without Spring N/A Parts Type Pinze per anelli a scatto punta a griffe
Main body: option Option Mass(g) 40 Features The claw is made of special tool steel and given an original heat treatment, making it rigid. The reverse tapered tip shape prevents the snap ring from being dropped during work and makes it suitable for work in a narrow place.

Supporto tecnico