Pinza a potenza rinforzata

Pinza a potenza rinforzata
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A magnifying device is used for easy cutting.
· Soft grip that reduces the load on the hand.
· Grip end includes a ball chain to prevent opening.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPP-175

Codice componente
SPP-175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.23 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 178
With or without Spring Disponibile Cutting Capacity: Hard Wire(mm) φ1.8 Cutting Capacity: Soft Wire(mm) φ2.3
Main body: option Main Body Trusco Code 383-8340 Mass(g) 200
Features A magnifying device is used for easy cutting. A soft grip that does not burden the hand is provided, and the grip end includes a ball chain to prevent opening. Fall-prevention strap attachment hole NA

Si trova sulla pagina di Pinza a potenza rinforzata, il codice articolo è il seguente: SPP-175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPP-175.

Supporto tecnico