Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PSL-150BN |
PSL-200BN |
PSL-200BN1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Cutting Capacity: Hard Wire (mm) | Cutting Capacity: Soft Wire (mm) | Tip Shape E (mm) | Tip Shape F (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 161 | φ1.6 | φ2.0 | 2.5 | 4 | 373-7446 | 110 | |
53.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 199 | φ1.8 | φ2.3 | 2.7 | 4.5 | 373-7471 | 190 | |
59.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 181 | - | - | 3 | 4.5 | 373-7489 | 190 |
Loading...
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | With or without Spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Main Body | Features | The tip is cross grooved to prevent slipping. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Cutting Capacity: Hard Wire(mm)
Cutting Capacity: Soft Wire(mm)
Tip Shape E(mm)
Tip Shape F(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali