Pinza a becchi lunghi (tipo lungo)

Pinza a becchi lunghi (tipo lungo)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The soft grip which conforms to your hand has slip-preventing ridges.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PSL-200L

Codice componente
PSL-200L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.62 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 200
With or without Spring N/A Cutting Capacity: Hard Wire(mm) φ1.6 Cutting Capacity: Soft Wire(mm) φ2
Main body: option Main Body Trusco Code 373-7497 Mass(g) 130
Features The soft grip which conforms to your hand has slip-preventing ridges.

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi (tipo lungo), il codice articolo è il seguente: PSL-200L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSL-200L.

Supporto tecnico