Rastrelliera per chiavi

Rastrelliera per chiavi
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be used for neatly storing tools inside the toolbox or cabinet.
· Base and rack pins can be freely rearranged and organized as desired.
· Uses PP resin.
· Lightweight and excellent in chemical resistance.
[Applications]
· Accessories for storage products

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TEH1SM

Codice componente
TEH1SM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.24 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Altro Mass(g) 200
Details Type Wrench Rack Width(mm) 180 Height(mm) 140
Set Content 3 pcs. Trusco Code 373-8591 Features Can be used for neatly storing tools inside the toolbox or cabinet. Base and rack pins can be freely rearranged and organized as desired. Uses PP resin. Lightweight with outstanding chemical resistance.
Application Accessories for storage products Main Body Material PP Resin Mass(g/set) 200

Si trova sulla pagina di Rastrelliera per chiavi, il codice articolo è il seguente: TEH1SM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEH1SM.

Supporto tecnico