Taglierina per corde con protezione (confezione da 10)【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AH-10

Codice componente
AH-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

11.92 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1 Box (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Taglierino per imballaggi Overall Length(mm) 144 Trusco Code 003-1623
Mass 140 g/Box Features Cutter exclusively for cord and PP band quick cutting. Has a safety design that keeps hands from touching razor blades. (Blades Cannot be Replaced) Specifications Without Replacement Blade
Material cutter blade Steel Grip material Recycled ABS Resin Amount Of Content 1 Box (10 pcs)

Si trova sulla pagina di Taglierina per corde con protezione (confezione da 10), il codice articolo è il seguente: AH-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AH-10.

Supporto tecnico