Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TRMGT-125B |
TRMGT-125BK |
TRMGT-125GN |
TRMGT-125R |
TRMGT-125Y |
TRMGT-150B |
TRMGT-150BK |
TRMGT-150R |
TRMGT-150Y |
TRMGT-180BK |
TRMGT-210B |
TRMGT-210BK |
TRMGT-310BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Length (mm) | Trusco Code | Maximum Binding Radius (mm) | Mass (g/bag) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.70 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Blue | 12 | 125 | 384-2819 | 30 | 25 | 1 Bag (20 pcs.) | |
22.72 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Black | 12 | 125 | 384-2827 | 30 | 25 | 1 Bag (20 pcs.) | |
22.72 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Green | 12 | 125 | 384-2835 | 30 | 25 | 1 Bag (20 pcs.) | |
20.11 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Red | 12 | 125 | 384-2843 | 30 | 25 | 1 Bag (20 pcs.) | |
20.11 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Yellow | 12 | 125 | 384-2860 | 30 | 25 | 1 Bag (20 pcs.) | |
27.28 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Blue | 12 | 150 | 384-2932 | 36 | 29 | 1 Bag (20 pcs.) | |
28.17 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Black | 12 | 150 | 384-2941 | 36 | 29 | 1 Bag (20 pcs.) | |
24.87 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Red | 12 | 150 | 384-2967 | 36 | 29 | 1 Bag (20 pcs.) | |
24.87 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Yellow | 12 | 150 | 384-2983 | 36 | 29 | 1 Bag (20 pcs.) | |
30.02 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Black | 12 | 180 | 384-3009 | 40 | 32 | 1 Bag (20 pcs.) | |
46.67 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Blue | 16 | 210 | 384-3050 | 50 | 54 | 1 Bag (20 pcs.) | |
39.45 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Black | 16 | 210 | 384-3068 | 50 | 54 | 1 Bag (20 pcs.) | |
61.78 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Black | 16 | 310 | 384-3181 | 85 | 70 | 1 Bag (20 pcs.) |
Loading...
Product Type | Fascetta | Thickness(mm) | 2.7 | Main body: option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Features | A velcro tie that can be used repeatedly, and due to its softness, it doesn't damage the product, even when applied vigorously. | Application | Ideal for temporary fixing, sorting, detaching. | Material | Hook Surfaces: Polypropylene (PP)/Loop Surface: Nylon |
Operating Temperature Range | 5~65℃ | Amount Of Content | 1 Bag (20 pcs.) |
Configura
Proprietà di base
Color
Width(mm)
Length(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali