Disco da taglio diamantato con flangia (105 × M10,125 × M16)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
89730
89731
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)

54.05 €

1 Disponibile 9 giorni 10510

70.49 €

1 Disponibile 10 giorni 12516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo ondulato Application Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra
Blade thickness(mm) 2.2

Supporto tecnico