Lama di ricambio per sega circolare per metallo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99400
99401
99402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)

48.57 €

1 Disponibile 9 giorni 11024

52.05 €

1 Disponibile 9 giorni 12528

55.84 €

1 Disponibile 11 giorni 13530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro + Acciaio inox Blade thickness(mm) 1.4 Application For Iron and Stainless Steel
Adaptable cutting material Hanger Rail, Electric Wire Tube, Gas Tube, Lining Tube, Angled Steel, Iron Bar, Channel Steel, Wood Dowel, Threaded Bolt, PVC Pipe, Aluminum Sash

Supporto tecnico