Lama per acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99470
99471
99472
99473
99474
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cutting Capacity (Stainless Steel)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Max. Rotational Speed
(min⁻¹)

71.24 €

1 Disponibile 6 giorni 31001.63413000

85.84 €

1 Disponibile 13 giorni 31101.63613000

79.52 €

1 Disponibile 6 giorni 31251.6429600

95.24 €

1 Disponibile 11 giorni 41601.8566000

84.97 €

1 Disponibile 9 giorni 41801.8605500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio inox Application Stainless Steel Focused Adaptable cutting material Spiral Duct / Galvalume Steel Plate / Sheet Iron Siding / Steel Angle / Hanger Rail / Steel Channel / Various Steel Sections

Supporto tecnico