Codice articolo del costruttore: 99484
Marca: IWOOD
Prezzo: 99.66 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Outer Diameter: 160 mm
Blade thickness: 1.8 mm
Number of flutes: 38 P
Max. Rotational Speed: 6000 min⁻¹
JAN Code: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99484
Codice componente
|
---|
99484 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Max. Rotational Speed (min⁻¹) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 160 | 1.8 | 38 | 6000 | - | - |
Loading...
Work material | Ferro + Acciaio inox | Application | For iron and stainless steel | Adaptable cutting material | U-type steel, angle steel, flat steel, iron bars, checkered steel plate, various types of shaped steel |
---|
Si trova sulla pagina di Lama per applicazioni pesanti, il codice articolo è il seguente: 99484.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99484.
Configura
Proprietà di base
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Max. Rotational Speed(min⁻¹)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
99481 |
99482 |
99485 |
99486 |
99487 |
99488 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Max. Rotational Speed (min⁻¹) | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 1.6 | 24 | 13000 | - | - | |
69.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 110 | 1.6 | 26 | 13000 | - | - | |
106.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 180 | 1.8 | 42 | 5500 | - | - | |
185.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 305 | 2.4 | 70 | 1700 | 4939752994861 | 414-0621 | |
219.67 € | 1 | 6 giorni | 355 | 2.6 | 80 | 1500 | 4939752994878 | 414-0630 | ||
276.98 € | 1 | 6 giorni | 405 | 2.8 | 90 | 1100 | 4939752994885 | 414-0648 |