Lame circolari / artigiano della lamiera (99440,99442,99443,99444)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99442
99443
99444
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)

51.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1251.250

64.72 €

1 Disponibile 9 giorni 1601.564

70.21 €

1 Disponibile 6 giorni 1801.572

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro Application For thin iron plate, metal sheets Adaptable cutting material Square spans, galvalume steel plates, galvanized iron, tin plates, iron plate sidings, aluminum construction material, cemented excelsior boards, steel plates, hebel lite, asbestos, incombustible construction materials

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico