Spazzola per ruote / H&H, spazzola per ruote con gambo esagonale, BWS

Spazzola per ruote / H&H, spazzola per ruote con gambo esagonale, BWS
  • Sconto volumi elevati
Questa spazzola metallica è adatta per la sverniciatura, la sbavatura, la lucidatura dell'acciaio inox e vari altri lavori di lucidatura ad alte temperature.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BWS-38
BWS-50
BWS-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(r.p.m)
JAN Code

16.50 €

3 Disponibile 9 giorni 3838004954458237043

16.79 €

3 Disponibile 9 giorni 5038004954458237050

17.49 €

3 Disponibile 10 giorni 7530004954458237067

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Shaft Diameter(mm) 6.35 Material Stainless Steel Wire
Application For deburring, stainless steel sharpening, various sharpening work in high temperature conditions

Supporto tecnico