Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DSP-150 |
DSP-200 |
DSP-300 |
DSP-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Roughness of grain | Size | Fine | Features | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.34 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 43 giorni | 185 | Secondo taglio | #150-#300 | - | One unit with two roles. From rough sharpening to finish sharpening | 4954458500758 | ||
26.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 215 | Secondo taglio | #200 | - | Sharpen curved wires and short blades easily. | 4954458500741 | ||
24.99 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 43 giorni | 185 | Taglio grosso/fine | #300-#600 | Finish grinding | One unit with two roles. From rough sharpening to finish sharpening | 4954458500765 | ||
24.99 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 43 giorni | 185 | Taglio grosso/fine | #400-#800 | Finish grinding | One unit with two roles. From rough sharpening to finish sharpening | 4954458500772 |
Loading...
Inner Box | 20 | Exterior Box | 20 | Second cut | Coarse Grinding |
---|---|---|---|---|---|
Application | It can be used to easily perform blading of household blades and gardening blades without water. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Roughness of grain
Size
Fine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali