Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TRG-8 |
TRG-12 |
TRG-13 |
TRG-14 |
TRG-17 |
TRG-19 |
TRG-21 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Maximum Torque (Ratchet) (N▪m) | Maximum Torque (Wrench) (N▪m) | Cord | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.31 € 4.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 130 | 8 | 30 | 15 | 823221 | 4954458295685 | |
7.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 183 | 12 | 91 | 49 | 823223 | 4954458295708 | |
7.85 € 5.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 185 | 13 | 115 | 62 | 823224 | 4954458295715 | ||
9.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | 14 | 158 | 86 | 823225 | 4954458295722 | |
10.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 218 | 17 | 267 | 138 | 823226 | 4954458295739 | |
12.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 239 | 19 | 323 | 186 | 823227 | 4954458295746 | |
14.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 245 | 21 | 372 | 248 | 823228 | 4954458295753 |
Loading...
Type | Combinazione | Ratchet mechanism | Disponibile | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Features | Final tightening is possible. Because it has a 72-tooth gear with a 5° feed angle, you can work efficiently even in tight places. | Main Body Material | CR-V |
Configura
Stock
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Maximum Torque (Ratchet)(N▪m)
Maximum Torque (Wrench)(N▪m)
Cord
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali