Set attrezzi (45 pezzi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS-45

Codice componente
TS-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.54 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tipo portatile ad apertura singola Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 310×235×65
Set Content(Point) 45 Case color Altro Mass(g) 2700
Cord 823105 JAN Code 4954458295319 Set Weight(g) 2700
Features Ideal for automobile and machinery maintenance and DIY tasks. Application Set up with 45 carefully selected tools. A tool set that is good to have and easy to use. Compact. With an easy to carry storage case, it is great for car maintenance, repairing bicycles, do-it-yourself projects, assembling furniture, etc. Set Content 9.5 mm Square Ratchet Handle, 9.5 mm Square Socket: 8/10/12/13/14/15/17/19 mm, 9.5 Square Extension Bar: 75 mm, Combination Wrench: 8/10/12/13/14 mm, Monkey Wrench: 150 mm, Needle-nose Pliers: 150 mm, Universal Round-nose Pliers: 150 mm, 6.35 mm Square Bit: +0/+1/+2/-4/-6/T10/T15/T20/T25/T30, 6.35 mm Square T Handle, Large Hex Wrench: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6, Metal Cutting Saw: 240 x 24 T, Hammer: 8 oz., Tape Measure: 2 m x 13 mm Fabric, Universal Scissors, Cutters, Clips x 3

Si trova sulla pagina di Set attrezzi (45 pezzi), il codice articolo è il seguente: TS-45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS-45.

Supporto tecnico