Punzone autocentrante

Punzone autocentrante
  • Sconto volumi elevati
Tenendo la testa con una sola mano, è possibile forare con precisione senza bisogno di un martello. L'impugnatura è in gomma elastomerica per ridurre l'affaticamento durante l'uso continuo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H-330

Codice componente
H-330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.28 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punzone Detailed Types of Punch Centro Overall Length(mm) 138
Force applied on the tip(kg/cm2) 2 to 4 Product Code 127009 JAN Code 4954458190188
Features Accurate perforation can be done by pushing the head part with one hand (no hammer necessary). Hammering overhead can be easily done. Strength of the hammering can be adjusted by turning the grip. It uses easy-to-hold elastomer rubber for its grip, reducing fatigue from continuous use. Chip Carbide tip included

Si trova sulla pagina di Punzone autocentrante, il codice articolo è il seguente: H-330.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H-330.

Supporto tecnico