Nuovo nastro oliva, n.142, nastro adesivo telato

Nuovo nastro oliva, n.142, nastro adesivo telato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
142-25X25
142-50X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

5.48 €

1 Disponibile 6 giorni 25419-59062201 Roll

10.69 €

30 Disponibile 12 giorni 50419-59224401 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Length(m) 25
Thickness(mm) 0.31 Adhesiveness 10.79N/25mm Tensile Strength 186.3N/25mm
Color Details Cardboard Features Standard cloth tape for packaging. Specifications Can cut by hand
Base Material Staple fiber Adhesive Agent Material Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico