Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1590-50X25
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.2 | Adhesiveness | 7.7N/25mm |
Tensile Strength | 147.1N/25mm | Color Details | Cardboard | Trusco Code | 419-6066 |
Mass(g) | 315 | Features | Light and compact packaging tape. | Specifications | Can cut by hand |
Base Material | Special Fabric | Adhesive Agent Material | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro telato per imballaggio n.1590, il codice articolo è il seguente: 1590-50X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1590-50X25.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali