Scotch n.405【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CT405AP-24

Codice componente
CT405AP-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.25 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Width(mm) 24
Length(m) 35 Thickness(mm) 0.053 Adhesiveness 3.93N/10mm
Tensile Strength 41.6N/10mm Core diameter 3 inches (76 mm) Color Details Clear
JAN Code 4987167056131 Trusco Code 006-0399 Mass(g/package) 330
Base Materials Cellophane Adhesive Rubber-Based Cutting Method Can cut by hand
Stretch(%) 23 1 Pack (5 pcs)

Si trova sulla pagina di Scotch n.405, il codice articolo è il seguente: CT405AP-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CT405AP-24.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico