Lama Pro Metal (per ferro e acciaio inox)

Lama Pro Metal (per ferro e acciaio inox)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TT-YSD-147PM
TT-YSD-165PM
TT-YSD-180PM
TT-YSD-190PM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Compatible Model JAN Code

94.85 €

1 Disponibile 6 giorni 14736Round4534587 010016

95.85 €

1 Disponibile 6 giorni 16540Round4534587 010023

96.03 €

1 Disponibile 6 giorni 18040Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed Chipsaw4534587 010030

86.83 €

1 Disponibile 6 giorni 19040Round4534587 010047

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Ferro + Acciaio inox Blade thickness(mm) 1.3 Center bore diameter(mm) 20
Maximum rotation speed used(rpm) 6,000 Adaptable cutting material Ironwork Material, Stainless Steel, C Channel, Steel Board, Round Iron Pipe, Spiral Duct, Light Ceiling Material Fluorine NA

Supporto tecnico