Lama con flangia per il taglio di bordi (con regolazione del taglio)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KT-YSD-100DX-MG

Codice componente
KT-YSD-100DX-MG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

78.09 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Legno Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 1.6
Number of flutes(P) 40 Details Type Dragon edge cutter (for edge cutting) Center bore diameter(mm) Screw-In Type
Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Plywood, MDF Material, OSB Material, Color Plywood Compatible Model Tools Fluorine NA
Slit NA JAN Code 4534587 071093

Si trova sulla pagina di Lama con flangia per il taglio di bordi (con regolazione del taglio), il codice articolo è il seguente: KT-YSD-100DX-MG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KT-YSD-100DX-MG.

Supporto tecnico