Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NT-YSD-100PK
work material | Cloruro di polivinile, plastica | Outer Diameter(mm) | 100 | Blade thickness(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 32 | Center bore diameter(mm) | 20 | Maximum rotation speed used(rpm) | 13,000 |
Adaptable cutting material | Gypsum board, decorated gypsum board | Compatible Model | Collection | Fluorine | Permeating Fluorine Coating |
Slit | NA | JAN Code | 4534587 611008 |
Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare con formazione ridotta di trucioli (per cartongesso), il codice articolo è il seguente: NT-YSD-100PK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NT-YSD-100PK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali