Chiave combinata offset apertura singola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMS-17
SMS-19
SMS-21
SMS-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)

11.63 €

1 Disponibile 6 giorni 17

17.77 €

1 Disponibile 6 giorni 19

14.47 €

1 Disponibile 6 giorni 21

15.28 €

1 Disponibile 6 giorni 22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Single Product/Set Classification Articolo singolo Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
Function 1 The offset side is offset by 15 degrees. Function 2 Temporary tightening and fast turning use the wrench side and final tightening uses the offset side. Notes 1 Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.
Notes 2 Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Notes 3 Do not use by adding a pipe, etc. Other 1 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.
Specification 1 Completely hardened Material Chrome Vanadium Steel

Supporto tecnico