Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P-175F
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 3 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 3.5 | Width(mm) | 52 |
Height(mm) | 180 | Depth(mm) | 17 | Hardness(HRC) | 57~61 |
Main body: option | Main Body | Application | Electrical work, woodworking and metalworking, assembly and repair of mechanical parts, etc. | Function 1 | Turning, cutting, inserting and bending work are performed together. |
Function 2 | Pliers that use an original grip that fits the hand well and is very easy to use. | Material | Special Steel | Specification 1 | Heat Treatment / No Oxidative Quenching / Cutting Edge Induction Hardened |
Si trova sulla pagina di Pinza FG Bench JIS, il codice articolo è il seguente: P-175F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-175F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali