Attrezzo di prelievo (tipo a magnete)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MP-2

Codice componente
MP-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.88 €

6.52 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 600 Maximum Absorption Power(g) 500 Surface Magnetic Force(Gauss) 3500
Product Width(mm) 25 Product Height(mm) 600 Product Depth(mm) 25
Product Weight(g) 80 Specifications Magnet Type Mass(g) 80
Application To pick up screws or tools etc. in spaces where the hand cannot reach. Function 1 The flexible shaft allows for free bending and the magnet catches the screws and other tools. Function 2 The shaft is long at 600 mm, so it can reach hard-to-reach places, and it can pick up screws, tools, etc.
Function 3 Can pick up parts that have fallen in oil without dirtying your hands. Function 4 Does not adhere to surrounding magnetic materials (metals, etc.) upon insertion, since the magnet is stored in a magnet cap that blocks off its magnetism. Notes 1 Do not bring near clocks or other precision equipment.
Notes 2 Do not use in areas where magnetism is problematic. Notes 3 Do not use for unintended applications.

Si trova sulla pagina di Attrezzo di prelievo (tipo a magnete), il codice articolo è il seguente: MP-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MP-2.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico