Lama Sky Cut (per legno) (SKY-16536)

Lama Sky Cut (per legno) SKY-16536
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SKY-16536

Marca: HOUSE BM

Prezzo: 40.07

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Outer Diameter: 165 mm

Number of flutes: 36 P

JAN Code: 4986362471817


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SKY-16536

Codice componente
SKY-16536
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

40.07 €

1 Disponibile 10 giorni 165364986362471817

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Materiale da costruzione Blade thickness(mm) 1.6 Details Type In Box Specifications
Internal Diameter(mm) 20 Number Contained In A Packet 50 Application For type 5, 6 and 7 circular saws
blade type Double-sided polished finish Motor for use Type 5 and 6 circular saw, Type 7 circular saw work material Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Others

Si trova sulla pagina di Lama Sky Cut (per legno), il codice articolo è il seguente: SKY-16536.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKY-16536.

Tipologia prodotto

Codice componente
SKY-16548
SKY-16552
SKY-16560
SKY-16572
SKY-19036
SKY-19048
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

42.42 €

1 Disponibile 10 giorni 165484986362471664

42.87 €

1 Disponibile 10 giorni 165524986362471633

44.74 €

1 Disponibile 10 giorni 165604986362471602

54.06 €

1 Disponibile 10 giorni 165724986362470605

40.07 €

1 Disponibile 10 giorni 190364986362471831

42.42 €

1 Disponibile 10 giorni 190484986362471688

Supporto tecnico